Ângulo Hidráulico PR118

Ancinhos Elétricos Ângulo Hidráulico PR118

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura do Rolete
72 pol
1829 mm
Largura Total
81 pol
2057 mm
Ângulo Máximo - Direito ou Esquerdo
20 graus
20 graus

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Aplicação

Aplicação

Oferecem a versatilidade de remoção de coberturas, de camadas antigas de grama e ervas daninhas, nivelamento, trabalhos em rampas, varredura de folhas, remoção de detritos e preparação de semeaduras com uma única ferramenta de trabalho.
Capacidade de Angulação

Capacidade de Angulação

A capacidade de angulação permite que o operador amontoe os detritos coletados para facilitar a remoção.
Ação de Fresagem

Ação de Fresagem

A ação de fresagem consistente cria um solo ideal para semeadura, o que proporciona excelentes resultados de germinação, preparando a base para um gramado perfeito.
Angulação Manual ou Hidráulica

Angulação Manual ou Hidráulica

Angulação manual ou hidráulica de até 20 graus à direita ou à esquerda do centro. A opção de angulação hidráulica permite que o operador controle o ancinho angulável a partir do compartimento do operador.
Rodas de Bitola Ajustáveis

Rodas de Bitola Ajustáveis

Duas rodas de bitola de ajustagem independente possibilitam passadas estreitas para semeadura, podendo ser ajustadas para cortar rampas de drenagem.
Placas Finais Dobráveis de Duas Posições

Placas Finais Dobráveis de Duas Posições

As placas finais dobráveis de duas posições permitem rastelar próximo a calçadas ou fundações. Elas podem permanecer paralelas, mesmo durante a angulação, para uma aragem mais suave.

Especificações de Produto para Ângulo Hidráulico PR118

Largura do Rolete 72 pol 1829 mm
Largura Total 81 pol 2057 mm
Ângulo Máximo - Direito ou Esquerdo 20 graus 20 graus
Largura do Ancinho em Ângulo Máximo 68 pol 1727 mm
Comprimento Total 60.6 pol 1540 mm
Altura Total 33.3 pol 847 mm
Peso 941.4 lb 427 kg
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão com Elétrica de 14 pinos Fluxo Padrão com Elétrica de 14 pinos
Fluxo Hidráulico Ideal 49–87 l/min (13–23 gpm) 49–87 l/min (13–23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 170–241 bar (2.500–3.500 psi) 170–241 bar (2.500–3.500 psi)

Veja como Ângulo Hidráulico PR118 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  Ângulo Hidráulico PR118

Exibir Mais Ofertas