Visão Geral
Para remoção de raízes, empilhamento de resto de árvores e preparação do solo.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 8
| Largura | 86 pol 2204 mm |
| Peso | 1108.9 lb 503 kg |
| Altura Total | 36.2 pol 920 mm |
| Comprimento Total | 33.6 pol 853 mm |
| Espaçamento dos Dentes | 8.3 pol 212 mm |
| Espessura do Dente | 0.5 pol 12 mm |
| Número de Dentes | 11 11 |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
| Largura da Abraçadeira Superior | 63.7 pol 1618 mm |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica |
| Abertura Máxima da Abraçadeira | 51.1 pol 1297 mm |
| Abertura Mínima da Abraçadeira | 13.2 pol 335 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita