Articulação B, 5 Dentes

Ancinhos de Escavadeira Articulação B, 5 Dentes

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso
2315 lb
1050 kg
Largura
60 pol
1524 mm
Espaçamento dos Dentes
15.75 pol
400 mm

Visão Geral

Os Ancinhos Cat® para Escavadeiras são duráveis e foram projetados especificamente para combinar com as Garras Cat e com os acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber". Eles ampliam a versatilidade da Escavadeira Cat, expandindo as aplicações da máquina para incluir escavação, empilhamento e carregamento de caminhões e esmerilhadeiras. Poder para retirar raízes e detritos indesejados no local de trabalho, além de limpar arbustos e galhos.

Especificações de Produto para Articulação B, 5 Dentes

Peso 2315 lb 1050 kg
Largura 60 pol 1524 mm
Espaçamento dos Dentes 15.75 pol 400 mm

Veja como Articulação B, 5 Dentes se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Ancinho Cat para Escavadeiras

Ancinho Cat para Escavadeiras

Ancinho Cat para Escavadeiras

Ancinho Cat para Escavadeiras
Ancinho Cat para Escavadeiras
Ancinho Cat para Escavadeiras

Confira as Ofertas Atuais para  Articulação B, 5 Dentes

Exibir Mais Ofertas