Dentes Curvados de 2.136 mm (84 pol)
Novo

Ancinhos com Garra Industriais Dentes Curvados de 2.136 mm (84 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
84.1 pol
2136 mm
Altura
34.3 pol
872 mm
Peso
1221.6 lb
554.1 kg

Visão Geral

Projetados para executar facilmente uma ampla variedade de objetos volumosos e irregulares, encontrados em demolições, indústrias, construções, reciclagem, limpeza de detritos de tempestade, terraplenagem e outras aplicações agressivas.

Especificações de Produto para Dentes Curvados de 2.136 mm (84 pol)

Largura 84.1 pol 2136 mm
Altura 34.3 pol 872 mm
Peso 1221.6 lb 554.1 kg
Abertura Máxima da Garra 42.9 pol 1089 mm
Abertura Mínima da Garra 15.5 pol 393 mm
Comprimento 41.3 pol 1048 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Número de Dentes 11 11
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão

Veja como Dentes Curvados de 2.136 mm (84 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Dentes Curvados de 2.136 mm (84 pol)

Exibir Mais Ofertas