2.348 mm (92 pol), Acoplador Fusion™

2.348 mm (92 pol), Acoplador Fusion™ Ancinhos para Pás-carregadeiras

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
92.4 pol
2348 mm
Peso
4620.9 lb
2096 kg
Altura Total
73.4 pol
1865 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Aplicação

Aplicação

Projetado para remover material e não sujeira, como raízes, galhos e troncos, durante uma aplicação de limpeza de terreno.
Dentes Afiados Reforçados

Dentes Afiados Reforçados

Com um total de sete dentes, cada um com 50 mm (2 pol) de largura e um ângulo de ataque especificamente projetado, estão prontos para operar em qualquer condição de solo.
Revestimentos

Revestimentos

Os revestimentos localizados em ambos os lados dos dentes foram projetados para proporcionar resistência máxima à ferramenta.
Estrutura Reforçada

Estrutura Reforçada

Tubos de torque quadrados posicionados na estrutura do ancinho ajudam a distribuir as cargas e prolongar a vida útil do acessório.
Chapa de Impulso Serrilhada

Chapa de Impulso Serrilhada

Localizada no centro superior do ancinho, essa chapa serrilhada tem a função de facilitar a movimentação de materiais, evitando danos à estrutura do ancinho.
Estilo de Abraçadeira Superior de Largura Total

Estilo de Abraçadeira Superior de Largura Total

A abraçadeira superior hidráulica cobre toda a largura do ancinho.

Especificações de Produto para 2.348 mm (92 pol), Acoplador Fusion™

Largura 92.4 pol 2348 mm
Peso 4620.9 lb 2096 kg
Altura Total 73.4 pol 1865 mm
Comprimento Total 49.2 pol 1249 mm
Espaçamento dos Dentes 11.8 pol 300 mm
Espessura do Dente 2 pol 50 mm
Número de Dentes 7 7
Tipo de Interface Fusion™ Fusion™
Estilo de Abraçadeira Superior Abraçadeira Superior de Largura Total Abraçadeira Superior de Largura Total
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como 2.348 mm (92 pol), Acoplador Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  2.348 mm (92 pol), Acoplador Fusion™

Exibir Mais Ofertas