PR118 Ângulo Manual

PR118 Ângulo Manual Ancinhos Elétricos

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura do Rolete
72 pol
1829 mm
Largura Total
81 pol
2057 mm
Ângulo Máximo - Direito ou Esquerdo
20 graus
20 graus

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Aplicação

Aplicação

Oferecem a versatilidade de remoção de coberturas, de camadas antigas de grama e ervas daninhas, nivelamento, trabalhos em rampas, varredura de folhas, remoção de detritos e preparação de semeaduras com uma única ferramenta de trabalho.
Capacidade de Angulação

Capacidade de Angulação

A capacidade de angulação permite que o operador amontoe os detritos coletados para facilitar a remoção.
Ação de Fresagem

Ação de Fresagem

A ação de fresagem consistente cria um solo ideal para semeadura, o que proporciona excelentes resultados de germinação, preparando a base para um gramado perfeito.
Angulação Manual ou Hidráulica

Angulação Manual ou Hidráulica

Angulação manual ou hidráulica de até 20 graus à direita ou à esquerda do centro. A opção de angulação hidráulica permite que o operador controle o ancinho angulável a partir do compartimento do operador.
Rodas de Bitola Ajustáveis

Rodas de Bitola Ajustáveis

Duas rodas de bitola de ajustagem independente possibilitam passadas estreitas para semeadura, podendo ser ajustadas para cortar rampas de drenagem.
Placas Finais Dobráveis de Duas Posições

Placas Finais Dobráveis de Duas Posições

As placas finais dobráveis de duas posições permitem rastelar próximo a calçadas ou fundações. Elas podem permanecer paralelas, mesmo durante a angulação, para uma aragem mais suave.

Especificações de Produto para PR118 Ângulo Manual

Largura do Rolete 72 pol 1829 mm
Largura Total 81 pol 2057 mm
Ângulo Máximo - Direito ou Esquerdo 20 graus 20 graus
Largura do Ancinho em Ângulo Máximo 68 pol 1727 mm
Comprimento Total 60.6 pol 1540 mm
Altura Total 33.3 pol 847 mm
Peso 899.5 lb 408 kg
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica
Fluxo Hidráulico Ideal 49–87 l/min (13–23 gpm) 49–87 l/min (13–23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 170–241 bar (2.500–3.500 psi) 170–241 bar (2.500–3.500 psi)

Veja como PR118 Ângulo Manual se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  PR118 Ângulo Manual

Exibir Mais Ofertas