2.334 mm (92 pol)
Novo

Ancinhos de Raiz 2.334 mm (92 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
92 pol
2334 mm
Peso
1122.2 lb
509 kg
Altura Total
36.2 pol
920 mm

Visão Geral

Para remoção de raízes, empilhamento de resto de árvores e preparação do solo.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Dentes e Garras Serrilhadas

Dentes e Garras Serrilhadas

Os serrilhados na garra e nos dentes ajudam a garantir a retenção de objetos e detritos maiores.
Barra de Empuxo

Barra de Empuxo

Barras de empuxo serrilhadas para serviços pesados podem ser usadas para derrubar ou empurrar detritos.
Proteção da Mangueira

Proteção da Mangueira

A proteção e as luvas da mangueira ajudam a proteger as mangueiras de danos.
Escarificador Integrado

Escarificador Integrado

Permite que o ancinho seja usado para escarificar na direção contrária. Além disso, oferece uma base estável quando a ferramenta está sendo armazenada.
Pontas de Garras Temperadas

Pontas de Garras Temperadas

As pontas de garras robustas são temperadas para ser mais duráveis e proporcionar um desempenho melhor.
Garra com Abertura Grande

Garra com Abertura Grande

A garra com abertura grande permite a capacidade de prender uma ampla variedade de detritos.

Especificações de Produto para 2.334 mm (92 pol)

Largura 92 pol 2334 mm
Peso 1122.2 lb 509 kg
Altura Total 36.2 pol 920 mm
Comprimento Total 33.6 pol 853 mm
Espaçamento dos Dentes 8.3 pol 212 mm
Espessura do Dente 0.5 pol 12 mm
Número de Dentes 11 11
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Largura da Abraçadeira Superior 63.7 pol 1618 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica
Abertura Máxima da Abraçadeira 51.1 pol 1297 mm
Abertura Mínima da Abraçadeira 13.2 pol 335 mm

Veja como 2.334 mm (92 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita