Foto em Estúdio
Novo

Ancinhos com Garra Industriais Dentes Curvados de 2.444 mm (96 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
96.2 in
2444 mm
Altura
34.3 in
872 mm
Peso
1340.6 lb
608.1 kg

Visão Geral

Projetados para executar facilmente uma ampla variedade de objetos volumosos e irregulares, encontrados em demolições, indústrias, construções, reciclagem, limpeza de detritos de tempestade, terraplenagem e outras aplicações agressivas.

Especificações de Produto para Dentes Curvados de 2.444 mm (96 pol)

Largura 96.2 in 2444 mm
Altura 34.3 in 872 mm
Peso 1340.6 lb 608.1 kg
Abertura Máxima da Garra 42.9 in 1089 mm
Abertura Mínima da Garra 15.5 in 393 mm
Comprimento 41.3 in 1048 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Número de Dentes 13 13
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão

Veja como Dentes Curvados de 2.444 mm (96 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita