1.858 mm (74 pol)
Novo

1.858 mm (74 pol) Ancinhos de Raiz

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
74 pol
1858 mm
Peso
996.5 lb
452 kg
Altura Total
36.2 pol
920 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Dentes e Garras Serrilhadas

Dentes e Garras Serrilhadas

Os serrilhados na garra e nos dentes ajudam a garantir a retenção de objetos e detritos maiores.
Barra de Empuxo

Barra de Empuxo

Barras de empuxo serrilhadas para serviços pesados podem ser usadas para derrubar ou empurrar detritos.
Proteção da Mangueira

Proteção da Mangueira

A proteção e as luvas da mangueira ajudam a proteger as mangueiras de danos.
Escarificador Integrado

Escarificador Integrado

Permite que o ancinho seja usado para escarificar na direção contrária. Além disso, oferece uma base estável quando a ferramenta está sendo armazenada.
Pontas de Garras Temperadas

Pontas de Garras Temperadas

As pontas de garras robustas são temperadas para ser mais duráveis e proporcionar um desempenho melhor.
Garra com Abertura Grande

Garra com Abertura Grande

A garra com abertura grande permite a capacidade de prender uma ampla variedade de detritos.

Especificações de Produto para 1.858 mm (74 pol)

Largura 74 pol 1858 mm
Peso 996.5 lb 452 kg
Altura Total 36.2 pol 920 mm
Comprimento Total 33.6 pol 853 mm
Espaçamento dos Dentes 8.3 pol 212 mm
Espessura do Dente 0.5 pol 12 mm
Número de Dentes 9 9
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Largura da Abraçadeira Superior 63.7 pol 1618 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica
Abertura Máxima da Abraçadeira 51.1 pol 1297 mm
Abertura Mínima da Abraçadeira 13.2 pol 335 mm

Veja como 1.858 mm (74 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  1.858 mm (74 pol)

Exibir Mais Ofertas