Visão Geral
Os Ancinhos de Pá-carregadeira foram projetados para remover raízes do solo e para empilhar galhos, toras ou raízes durante uma aplicação de limpeza de terreno.
Especificações-chave
Os Ancinhos de Pá-carregadeira foram projetados para remover raízes do solo e para empilhar galhos, toras ou raízes durante uma aplicação de limpeza de terreno.
Exibição 1-6 de 7
| Largura | 92.4 pol 2348 mm |
| Peso | 4321.1 lb 1960 kg |
| Altura Total | 73.4 pol 1865 mm |
| Comprimento Total | 49.2 pol 1249 mm |
| Espaçamento dos Dentes | 11.8 pol 300 mm |
| Espessura do Dente | 2 pol 50 mm |
| Número de Dentes | 7 7 |
| Tipo de Interface | Fusion™ Fusion™ |
| Estilo de Abraçadeira Superior | Abraçadeira Superior Dupla Abraçadeira Superior Dupla |
| Hidráulica Necessária | 3ª Função 3ª Função |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita