Visão Geral
Projetados para limpar e preparar o solo em operações de acabamento paisagístico.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 9
| Largura do Rolete | 84 pol 2134 mm |
| Largura Total | 93 pol 2362 mm |
| Ângulo Máximo - Direito ou Esquerdo | 20 graus 20 graus |
| Largura do Ancinho em Ângulo Máximo | 79 pol 2007 mm |
| Comprimento Total | 60.6 pol 1540 mm |
| Altura Total | 33.3 pol 847 mm |
| Peso | 1064.8 lb 483 kg |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão com Elétrica de 14 Pinos Fluxo Padrão com Elétrica de 14 Pinos |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 49–87 l/min (13–23 gpm) 49–87 l/min (13–23 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 170–241 bar (2.500–3.500 psi) 170–241 bar (2.500–3.500 psi) |