Deslocamento Lateral Hidráulico T109

Deslocamento Lateral Hidráulico T109 Valetadeiras

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento da Lança Padrão
36 pol
914 mm
Largura de Corte
8 pol
203 mm
Tipo de Corrente
Padrão
Padrão

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Aplicação

Aplicação

Projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes de assentar linhas de cabos, elétricas e telefônicas ou tubulações de água e gás.
Sistema de Transmissão Direta

Sistema de Transmissão Direta

O sistema de transmissão direta conta com motor tipo gerotor de rotação variável e bidirecional que otimiza a rotação e a tração da corrente e o torque para maximizar o desempenho do valetamento em vários tipos de solo.
Corrente Anticontraflexão Padrão Durável

Corrente Anticontraflexão Padrão Durável

A corrente dupla anticontraflexão padrão durável elimina a folga na corrente e garante que os dentes fiquem posicionados no ângulo mais eficiente para assegurar um corte suave e uma vida útil mais longa para os dentes.
Dentes Reforçados Revestidos com Aço de Carboneto de Tungstênio

Dentes Reforçados Revestidos com Aço de Carboneto de Tungstênio

Os dentes reforçados revestidos com aço de carboneto de tungstênio proporcionam uma longa vida útil em diversas condições de solo. Os dentes são espaçados para otimizar o desempenho em escavações na maioria dos tipos de solos.
Deslocamento Lateral Hidráulico ou Manual

Deslocamento Lateral Hidráulico ou Manual

O deslocamento lateral hidráulico ou manual proporciona flexibilidade de valetamento próximo a estruturas e obstáculos. O deslocamento lateral hidráulico, item de fábrica na T315 (opcional na T109 e na T112) é controlado no compartimento do operador usando o controle seletor do circuito hidráulico auxiliar de fluxo padrão.
Tipos de Corrente Opcionais e Larguras de Corte

Tipos de Corrente Opcionais e Larguras de Corte

Os tipos de corrente opcionais e as larguras de corte estão disponíveis para solos, exigências de escavação e larguras de vala específicos. Esses tipos de corrente incluem Padrão, Combo, Terminador e Rockfrost.

Especificações de Produto para Deslocamento Lateral Hidráulico T109

Comprimento da Lança Padrão 36 pol 914 mm
Largura de Corte 8 pol 203 mm
Tipo de Corrente Padrão Padrão
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Overall Width 56.1 pol 1426 mm
Comprimento Total 92.4 pol 2348 mm
Weight 1091.9 lb 495.29 kg
Overall Height 30.9 pol 786 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Velocidade do Eixo de Comando em Fluxo Máximo 203 rpm 203 rpm
Percurso de Deslocamento Lateral 16.5 pol 419 mm
Folga Máxima da Broca 21 pol 534 mm
Diâmetro da Broca de Escavação 18 pol 457 mm
Larguras de Corte Opcionais 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 pol) 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 pol)

Veja como Deslocamento Lateral Hidráulico T109 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Escavação de uma Vala com a Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 259D e Acessório da Valetadeira T9B

Valetadeira Cat® T9B na Aplicação de Paisagismo

Valetadeira Cat® na Aplicação de Trabalho

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Escavação de uma Vala com a Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 259D e Acessório da Valetadeira T9B
Valetadeira Cat® T9B na Aplicação de Paisagismo
Valetadeira Cat® na Aplicação de Trabalho

Visão Geral da Valetadeira Cat®

Visão Geral da Valetadeira Cat®

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  Deslocamento Lateral Hidráulico T109

Exibir Mais Ofertas