Visão Geral
Projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes do assentamento de linhas de cabos, telefone e eletricidade, ou de tubos de água e gás.
Especificações-chave
Projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes do assentamento de linhas de cabos, telefone e eletricidade, ou de tubos de água e gás.
Exibição 1-6 de 8
| Comprimento da Lança Padrão | 60 pol 1524 mm |
| Largura de Corte | 8 pol 203 mm |
| Tipo de Corrente | Padrão Padrão |
| Hidráulica Necessária | XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo |
| Overall Width | 74.8 pol 1901 mm |
| Comprimento Total | 118.5 pol 3010 mm |
| Weight | 1287.1 lb 583.8 kg |
| Overall Height | 30.9 pol 786 mm |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 95-152 l/min (25-40 gpm) 95-152 l/min (25-40 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 207-310 bar (3300-4500 lb/pol²) 207-310 bar (3300-4500 lb/pol²) |
| Velocidade do Eixo de Comando em Fluxo Máximo | 207 rpm 207 rpm |
| Percurso de Deslocamento Lateral | 22 pol 559 mm |
| Folga Máxima da Broca | 21 pol 534 mm |
| Diâmetro da Broca de Escavação | 18 pol 457 mm |
| Larguras de Corte Opcionais | 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 pol) 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 pol) |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Escavação de uma Vala com a Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 259D e Acessório da Valetadeira T9B
Valetadeira Cat® T9B na Aplicação de Paisagismo
Valetadeira Cat® na Aplicação de Trabalho
Visão Geral da Valetadeira Cat®