Visão Geral
Projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes do assentamento de linhas de cabos, telefone e eletricidade, ou de tubos de água e gás.
Especificações-chave
Projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes do assentamento de linhas de cabos, telefone e eletricidade, ou de tubos de água e gás.
Exibição 1-6 de 8
| Comprimento da Lança Padrão | 36 pol 914 mm |
| Largura de Corte | 8 pol 203 mm |
| Tipo de Corrente | Padrão Padrão |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão Fluxo Padrão |
| Overall Width | 56.1 pol 1426 mm |
| Comprimento Total | 92.4 pol 2348 mm |
| Weight | 1028 lb 466.29 kg |
| Overall Height | 30.9 pol 786 mm |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) |
| Velocidade do Eixo de Comando em Fluxo Máximo | 203 rpm 203 rpm |
| Percurso de Deslocamento Lateral | 16.5 pol 419 mm |
| Folga Máxima da Broca | 21 pol 534 mm |
| Diâmetro da Broca de Escavação | 18 pol 457 mm |
| Larguras de Corte Opcionais | 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 pol) 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 pol) |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Escavação de uma Vala com a Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 259D e Acessório da Valetadeira T9B
Valetadeira Cat® T9B na Aplicação de Paisagismo
Valetadeira Cat® na Aplicação de Trabalho
Visão Geral da Valetadeira Cat®