| Comprimento da Lança Padrão | 48 pol 1219 mm |
| Largura de Corte | 6 pol 152 mm |
| Tipo de Corrente | Combo Combo |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão Fluxo Padrão |
| Overall Width | 74.8 pol 1901 mm |
| Comprimento Total | 106.5 pol 2705 mm |
| Weight | 1154.1 lb 523.5 kg |
| Overall Height | 30.9 pol 786 mm |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) |
| Velocidade do Eixo de Comando em Fluxo Máximo | 203 rpm 203 rpm |
| Percurso de Deslocamento Lateral | 22 pol 559 mm |
| Folga Máxima da Broca | 21 pol 534 mm |
| Diâmetro da Broca de Escavação | 18 pol 457 mm |
| Larguras de Corte Opcionais | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 pol) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 pol) |
Valetadeiras Deslocamento Lateral Manual T112
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Comprimento da Lança Padrão
- 48 pol
- 1219 mm
- Largura de Corte
- 6 pol
- 152 mm
- Tipo de Corrente
- Combo
- Combo
Visão Geral
Projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes do assentamento de linhas de cabos, telefone e eletricidade, ou de tubos de água e gás.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para Deslocamento Lateral Manual T112
Veja como Deslocamento Lateral Manual T112 se compara com produtos comparados frequentemente.
Valetadeiras
Deslocamento Lateral Manual T112
selecionado
- Comprimento da Lança Padrão
- 48 pol
- 1219 mm
- Largura de Corte
- 6 pol
- 152 mm
- Tipo de Corrente
- Combo
- Combo
Valetadeiras
Deslocamento Lateral Manual T112
- Comprimento da Lança Padrão
- 48 pol
- 1219 mm
- Hidráulica Necessária
- Fluxo Padrão
- Fluxo Padrão
- Overall Width
- 74.8 pol
- 1901 mm
Valetadeiras
Deslocamento Lateral Manual T112
- Comprimento da Lança Padrão
- 48 pol
- 1219 mm
- Largura de Corte
- 6 pol
- 152 mm
- Tipo de Corrente
- Padrão
- Padrão
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Vídeos
Visão de 360°
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Escavação de uma Vala com a Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 259D e Acessório da Valetadeira T9B
Valetadeira Cat® T9B na Aplicação de Paisagismo
Valetadeira Cat® na Aplicação de Trabalho
Valetadeiras Cat® em Ação
Estudo de Produção de Valetadeiras Cat®
Dicas de Operação da Valetadeira Cat®
Visão Geral da Valetadeira Cat®