BB124

Lâminas em Forma de Caixa BB124

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Total
99.4 pol
2526 mm
Largura Operacional
95.9 pol
2436 mm
Fluxo Hidráulico Ideal
30-85 l/min (8-22 gpm)
30-85 l/min (8-22 gpm)

Visão Geral

As Lâminas em Forma de Caixa Cat® foram projetadas para nivelamento e aplainamento. Cada modelo foi projetado para operar manual e automaticamente com o uso de sistemas de nivelamento por Laser ou GPS.

Especificações de Produto para BB124

Largura Total 99.4 pol 2526 mm
Largura Operacional 95.9 pol 2436 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 30-85 l/min (8-22 gpm) 30-85 l/min (8-22 gpm)
Requer Controle Total da Ferramenta de Trabalho com Ambos os Joysticks Sim Sim
Pressão Hidráulica Ideal 140-170 bar (2.031-2.466 lb/pol²) 140-170 bar (2.031-2.466 lb/pol²)
Comprimento Total 81.2 pol 2062 mm
Altura Total 106.1 pol 2694 mm
Peso 2149.5 lb 975 kg
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 15 graus 15 graus
Levantamento 5 pol 127 mm
Abaixamento 4 pol 102 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como BB124 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Nivelamento com Mastros Fixos Padrão e de Laser Duplo Opcional

Nivelamento com Mastros Fixos Padrão e de Laser Duplo Opcional

Nivelamento com Mastros Rígidos e GPS 3D Duplo Opcional

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Nivelamento com Mastros Fixos Padrão e de Laser Duplo Opcional
Nivelamento com Mastros Fixos Padrão e de Laser Duplo Opcional
Nivelamento com Mastros Rígidos e GPS 3D Duplo Opcional

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  BB124

Exibir Mais Ofertas