BB121

Lâminas em Forma de Caixa BB121

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Total
87.4 pol
2221 mm
Largura Operacional
83.9 pol
2131 mm
Fluxo Hidráulico Ideal
30-85 l/min (8-22 gpm)
30-85 l/min (8-22 gpm)

Visão Geral

As Lâminas em Forma de Caixa Cat® foram projetadas para nivelamento e aplainamento. Cada modelo foi projetado para operar manual e automaticamente com o uso de sistemas de nivelamento por Laser ou GPS.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 11

Aplicação

Aplicação

Compatível com AccuGrade™, a Lâmina em Forma de Caixa foi projetada para nivelamento e aplainamento de grandes propriedades comerciais, caminhos de residências, estradas e estacionamentos.
Lâminas Curvadas

Lâminas Curvadas

Lâminas curvas frontais e traseiras permitem que o material role e se dobre, melhorando a capacidade e o desempenho. O material do fluxo encontrará facilmente os pontos rebaixados e melhorará o desempenho do nivelamento e do aplainamento.
Bordas Cortantes com Indícios de Desgaste

Bordas Cortantes com Indícios de Desgaste

Bordas cortantes com indício de desgaste apresentam 20% mais material de desgaste na seção de penetração no solo da borda e também indicam quando é hora de virar ou substituir a borda.
Dois Espelhos Parabólicos

Dois Espelhos Parabólicos

Dois espelhos parabólicos fornecem visibilidade total da borda cortante frontal, permitindo que o operador identifique o quanto a lâmina está carregando e confira os cantos da Lâmina em Forma de Caixa.
Componentes Eletrônicos Localizados no Centro

Componentes Eletrônicos Localizados no Centro

Os componentes tecnológicos estão localizados no centro, e suas respectivas fiações elétricas retornam a esse local na ferramenta. Uma única fiação elétrica passa pelo módulo de controle na cabine ou na ferramenta.
Válvula Hidráulica e ECM Protegidos

Válvula Hidráulica e ECM Protegidos

A válvula hidráulica e o ECM estão fechados e montados dentro da armação da ferramenta, protegidos contra danos.

Especificações de Produto para BB121

Largura Total 87.4 pol 2221 mm
Largura Operacional 83.9 pol 2131 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 30-85 l/min (8-22 gpm) 30-85 l/min (8-22 gpm)
Requer Controle Total da Ferramenta de Trabalho com Ambos os Joysticks Sim Sim
Pressão Hidráulica Ideal 140-170 bar (2.031-2.466 lb/pol²) 140-170 bar (2.031-2.466 lb/pol²)
Comprimento Total 81.2 pol 2062 mm
Altura Total 106.1 pol 2694 mm
Peso 1999.6 lb 907 kg
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 15 graus 15 graus
Levantamento 5 pol 127 mm
Abaixamento 4 pol 102 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como BB121 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Nivelamento com Mastros Fixos Padrão e de Laser Duplo Opcional

Nivelamento com Mastros Fixos Padrão e de Laser Duplo Opcional

Nivelamento com Mastros Rígidos e GPS 3D Duplo Opcional

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Nivelamento com Mastros Fixos Padrão e de Laser Duplo Opcional
Nivelamento com Mastros Fixos Padrão e de Laser Duplo Opcional
Nivelamento com Mastros Rígidos e GPS 3D Duplo Opcional

Lâmina em Forma de Caixa Cat® em Ação

Estudo de Produção da Lâmina em Forma de Caixa Cat®

Visão Geral do Acessório de Lâmina em Forma de Caixa AccuGrade™ Cat®

O Complemento Certo para os Negócios: Lâmina em Forma de Caixa em Pás-carregadeiras de Esteira Compactas Cat®

Dicas de Operação da Lâmina em Forma de Caixa Cat®

Lâmina em Forma de Caixa Cat® em Ação
Estudo de Produção da Lâmina em Forma de Caixa Cat®
Visão Geral do Acessório de Lâmina em Forma de Caixa AccuGrade™ Cat®
O Complemento Certo para os Negócios: Lâmina em Forma de Caixa em Pás-carregadeiras de Esteira Compactas Cat®
Dicas de Operação da Lâmina em Forma de Caixa Cat®

360 View