Foto em Estúdio

Lâminas 2.337 mm (92 pol), Smart

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura da Lâmina
92 pol
2337 mm
Largura - Totalmente Angulada
80.7 pol
2049 mm
Ângulo Máximo da Lâmina - Direita/Esquerda do Centro
30 graus
30 graus

Visão Geral

Projetadas para movimentação bruta e de acabamento em terra, cascalho e para trabalhos leves.

Especificações de Produto para 2.337 mm (92 pol), Smart

Largura da Lâmina 92 pol 2337 mm
Largura - Totalmente Angulada 80.7 pol 2049 mm
Ângulo Máximo da Lâmina - Direita/Esquerda do Centro 30 graus 30 graus
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 10 graus 10 graus
Altura da Lâmina 24.4 pol 619 mm
Altura Total 30.9 pol 785 mm
Comprimento 40.5 pol 1028 mm
Peso 1164 lb 528 kg
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Hidráulica Necessária XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo
Fluxo Hidráulico Ideal 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.337 mm (92 pol), Smart se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View