1.524 mm (60 pol)

Várias Grades Aradoras em V 1.524 mm (60 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Reta
60 pol
1524 mm
Largura em ângulo
53 pol
1346 mm
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Acoplador da Minicarregadeira

Visão Geral

Duas lâminas de operação independente que podem se mover hidraulicamente em cinco configurações de lâmina diferentes para retirar a neve com o máximo de eficiência e potência.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Armação da Lâmina Curva

Armação da Lâmina Curva

O projeto curvo da placa molda e junta a neve ao aumentar a envergadura, minimizando a aderência da neve à sua superfície e o derramamento na parte de cima.
Chapas de Sapata Ajustáveis

Chapas de Sapata Ajustáveis

As chapas de sapata ajustáveis reduzem as chances de entalhar a superfície arada e possibilitam melhor controle do operador, além de manterem uma profundidade de borda cortante.
Flutuação da Lâmina

Flutuação da Lâmina

A flutuação da lâmina permite que o limpa-neve consiga girar para cima até cinco graus em relação à estrutura do limpa-neve, o que permite que a lâmina siga os contornos da superfície e limpe com mais eficiência.
Bordas de Deslocamento Ajustáveis

Bordas de Deslocamento Ajustáveis

As bordas de deslocamento ajustáveis são incorporadas na base de cada asa. A lâmina seccionada retorna elasticamente ao encostar em obstáculos que não são vistos, minimizando o risco de danos à rafadeira em "V" e à máquina.
Degrau Serrilhado Aparafusado

Degrau Serrilhado Aparafusado

O degrau serrilhado aparafusado fornece acesso ergonômico e seguro à cabine da máquina e pode ser substituído se danificado.
Configuração da Lâmina em "V" (modo de recolhimento)

Configuração da Lâmina em "V" (modo de recolhimento)

A configuração da lâmina em "V" (modo de recolhimento) empurra, coleta e empilha ou junta a neve a ser removida para outra área para limpeza final.

Especificações de Produto para 1.524 mm (60 pol)

Largura Reta 60 pol 1524 mm
Largura em ângulo 53 pol 1346 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Largura em "V" - Modo de Recolhimento 54 pol 1372 mm
Largura em "V" - Modo de Rafadeira 58.4 pol 1483 mm
Peso 639.3 lb 290 kg
Altura da Lâmina 29 pol 737 mm
Altura Total 32.5 pol 826 mm
Comprimento 52 pol 1320 mm
Angulação Hidráulica - Esquerda/Direita do Centro ± 35 Graus ± 35 Graus
Flutuação ± 5 Graus ± 5 Graus
Fluxo Hidráulico Ideal 57-76 lpm (15-20 gpm) 57-76 lpm (15-20 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 150-230 bar (2176-3340 lb/pol²) 150-230 bar (2176-3340 lb/pol²)
Quantidade de Borda de Tropeção 2 2
Tipo de Borda de Tropeção Aço Aço
Altura da Borda de Tropeção 4 pol 101 mm
Altura da Articulação da Borda de Deslocamento 3.3 pol 83 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão

Veja como 1.524 mm (60 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Corte da Rafadeira em "V" Cat na Neve

Movimento da Rafadeira em "V" Cat na Neve em Configuração de Lâmina Angulada

Impulsão da Rafadeira em "V" Cat na Neve em Configuração de Escavação

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Corte da Rafadeira em "V" Cat na Neve
Movimento da Rafadeira em "V" Cat na Neve em Configuração de Lâmina Angulada
Impulsão da Rafadeira em "V" Cat na Neve em Configuração de Escavação

360 View