3,66 m (12 pés)

3,66 m (12 pés) Removedores de Neve Retos

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Operacional
144 pol
3658 mm
Peso
4523.9 lb
2052 kg
Comprimento
69.1 pol
1755 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Sistema de Borda de Tropeção Ajustável

Sistema de Borda de Tropeção Ajustável

Com até duas bordas cortantes, a maioria dos Snow Pushes Cat® é equipada com um sistema de borda da lâmina fixa (sem deslocamento) incorporado à base. A lâmina seccionada retorna elasticamente ao encostar em obstáculos que não são vistos, minimizando o risco de danos ao Snow Push e à máquina. Uma opção de borda cortante sem borracha está disponível em tamanhos de 2,6 m (8 pés), 3,2 m (10 pés) e 3,8 m (12 pés) que se ajustam a todos os modelos que utilizam um Acoplador de Minicarregadeira.
Opções de Borda Cortante

Opções de Borda Cortante

Há bordas cortantes de borracha ou aço disponíveis para pushes de todos os tamanhos. Bordas de borracha minimizam os danos à superfície sendo limpa enquanto as bordas de aço cortam, ou jogam neve ou gelo compactados.
Projeto Simplificado da Parede Lateral

Projeto Simplificado da Parede Lateral

O suporte simplificado da parede lateral que complementa o grande tubo de torque na armação da lâmina proporciona longa vida útil e alto desempenho nas mais rigorosas aplicações de remoção de neve. O suporte da caixa externa é projetado para minimizar a retenção de neve na armação da lâmina, além de fornecer excelente suporte para as seções de empurrão externas.
Sapatas de Plataforma Ajustáveis

Sapatas de Plataforma Ajustáveis

As sapatas de plataformas ajustáveis permitem o ajuste da altura da borda cortante para manter uma profundidade constante da borda cortante.
Armação da Lâmina Perfilada

Armação da Lâmina Perfilada

O projeto da armação da lâmina perfilada rola e dobra a neve, maximizando a capacidade do snow push e melhorando a produtividade por minimizar a neve que fica presa na sua superfície.
Degrau Aparafusado

Degrau Aparafusado

O degrau aparafusado fornece acesso ergonômico e seguro à cabine da máquina e pode ser substituído facilmente se danificado.

Especificações de Produto para 3,66 m (12 pés)

Largura Operacional 144 pol 3658 mm
Peso 4523.9 lb 2052 kg
Comprimento 69.1 pol 1755 mm
Altura da Armação da Lâmina 35.7 pol 906 mm
Altura Total 38.4 pol 975 mm
Tipo de Interface Receptor da Caçamba Receptor da Caçamba
Tipo de Borda de Tropeção Borda de Borracha com Tropeção Borda de Borracha com Tropeção
Altura da Borda de Tropeção 5.4 pol 137 mm
Quantidade de Borda de Tropeção 2 2
Largura Total 150.7 pol 3829 mm

Veja como 3,66 m (12 pés) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D e Snow Push em ação no Colorado.

Cat® Snow Push fazendo o trabalho.

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D e Snow Push em ação no Colorado.
Cat® Snow Push fazendo o trabalho.