SR418

Removedores de Neve SR418

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura da Entrada
76.5 pol
1614 mm
Largura Total
85.9 pol
1877 mm
Peso
1016.3 lb
512 kg

Visão Geral

Projetado para remover neve de ruas, estacionamentos, entradas de garagem e calçadas.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 10

Aplicação

Aplicação

Projetado para remover neve de ruas, estacionamentos, entradas de garagem e calçadas.
Projeto de Dois Estágios

Projeto de Dois Estágios

O projeto em duas etapas utiliza a broca e o rotor para mover uma quantidade maior de neve com rapidez e eficiência. Além disso, a broca e o impulsor são reversíveis, o que permite ao operador expelir obstruções sem deixar a máquina.
Impulsor em Estilo Ventilador

Impulsor em Estilo Ventilador

Proporciona operação suave e fluxo contínuo de material em uma grande variedade de condições de neve.
Controles Hidráulicos

Controles Hidráulicos

Os joysticks da máquina controlam o resvaladouro e o defletor. Não é necessário conectar fios ou ferragens adicionais. Complete o controle com a simplicidade do plug-n-play.
Rotação da Calha e Defletor

Rotação da Calha e Defletor

Os 270 graus da rotação permitem que a neve seja descarregada pela frente ou pelas laterais da máquina, impedindo que a neve seja soprada na direção do operador. O defletor controlado hidraulicamente facilita o controle da distância a que a neve é lançada.
Calha de Deslocamento

Calha de Deslocamento

Aumenta a visibilidade e permite o alcance total do movimento em máquinas de Carregadeira de Rodas Compacta.

Especificações de Produto para SR418

Largura da Entrada 76.5 pol 1614 mm
Largura Total 85.9 pol 1877 mm
Peso 1016.3 lb 512 kg
Altura Total 72.6 pol 1843 mm
Comprimento Total 37.4 pol 951 mm
Hidráulica Necessária XHP/XE XHP/XE
Fluxo Hidráulico Ideal 125–150 l/min (33–40 gpm) 125–150 l/min (33–40 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 200-280 bar (2.800-4.100 lb/pol²) 200-280 bar (2.800-4.100 lb/pol²)
Altura de Corte 34.1 pol 867 mm
Lançamento Máximo 40 pé 12.2 m
Diâmetro da Broca 18 pol 457 mm
Diâmetro do Ventilador do Rotor 25 pol 635 mm
Largura do Ventilador do Rotor 8.7 pol 222 mm
Rotação do Resvaladouro 270 graus 270 graus

Veja como SR418 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View