SR318

Removedores de Neve SR318

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura da Entrada
63.5 pol
1614 mm
Largura Total
73.9 pol
1877 mm
Peso
996.5 lb
495 kg

Visão Geral

Projetado para remover neve de ruas, estacionamentos, entradas de garagem e calçadas.

Especificações de Produto para SR318

Largura da Entrada 63.5 pol 1614 mm
Largura Total 73.9 pol 1877 mm
Peso 996.5 lb 495 kg
Altura Total 72.6 pol 1843 mm
Comprimento Total 37.4 pol 951 mm
Hidráulica Necessária XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo
Fluxo Hidráulico Ideal 125 l/min (33 gpm) 125 l/min (33 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 280 bar (4.061,1 psi) 280 bar (4.061,1 psi)
Altura de Corte 34.1 pol 867 mm
Lançamento Máximo 40 pé 12.2 m
Diâmetro da Broca 18 pol 457 mm
Diâmetro do Ventilador do Rotor 25 pol 635 mm
Largura do Ventilador do Rotor 8.7 pol 222 mm
Rotação do Resvaladouro 270 graus 270 graus

Veja como SR318 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  SR318

Exibir Mais Ofertas