2,8 m (9 pés)

2,8 m (9 pés) Asas de Neve

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura de Trabalho (Asas Fechadas)
108.5 pol
2756 mm
Largura Geral (Asas Fechadas)
116.2 pol
2951 mm
Largura Geral (Asas Abertas)
173.7 pol
4411 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 12

Armação da Lâmina Curva

Armação da Lâmina Curva

O projeto curvo da placa molda e junta a neve ao aumentar a envergadura, minimizando a aderência da neve à sua superfície e o derramamento na parte de cima.
Sapatas de Plataforma Traseiras Ajustáveis

Sapatas de Plataforma Traseiras Ajustáveis

As sapatas de plataforma ajustáveis reduzem as chances de entalhar a superfície arada e possibilitam melhor controle do operador, além de manterem uma profundidade de borda cortante.
Flutuação Lateral

Flutuação Lateral

A flutuação lateral permite que o limpa-neve consiga girar para cima até cinco graus em relação à estrutura do limpa-neve, o que permite que a lâmina siga os contornos da superfície e limpe com mais eficiência.
Bordas de Deslocamento Ajustáveis

Bordas de Deslocamento Ajustáveis

As bordas de deslocamento ajustáveis são incorporadas na base de cada asa. A lâmina seccionada retorna elasticamente ao encostar em obstáculos que não são vistos, minimizando o risco de danos à asa e à máquina.
Degrau Serrilhado Aparafusado

Degrau Serrilhado Aparafusado

O degrau serrilhado aparafusado fornece acesso ergonômico e seguro à cabine da máquina e pode ser substituído se danificado.
Atuadores Giratórios

Atuadores Giratórios

Permite 180 graus de rotação para cada asa tendo em vista o máximo de versatilidade. Ambas as asas são controladas de maneira independente. O uso de atuadores, e não cilindros, também mantém os componentes mais bem protegidos contra danos.

Especificações de Produto para 2,8 m (9 pés)

Largura de Trabalho (Asas Fechadas) 108.5 pol 2756 mm
Largura Geral (Asas Fechadas) 116.2 pol 2951 mm
Largura Geral (Asas Abertas) 173.7 pol 4411 mm
Largura de Trabalho (Asas Abertas) 173.7 pol 4411 mm
Peso 1951.1 lb 885 kg
Comprimento 67.1 pol 1705 mm
Altura Total 36 pol 915 mm
Angulação Hidráulica - Esquerda/Direita do Centro ± 35 Graus ± 35 Graus
Flutuação ± 5 Graus ± 5 Graus
Rotação da Asa 180 Graus 180 Graus
Fluxo Hidráulico Ideal 76-87 l/min (20-23 gpm) 76-87 l/min (20-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 200-230 bar (2.800-3.300 lb/pol²) 200-230 bar (2.800-3.300 lb/pol²)
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Tipo de Borda de Tropeção Aço Aço
Altura da Borda de Tropeção 5.1 pol 130 mm
Quantidade de Borda de Tropeção 1 1
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão com Elétrica de 14 pinos Fluxo Padrão com Elétrica de 14 pinos

Veja como 2,8 m (9 pés) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  2,8 m (9 pés)

Exibir Mais Ofertas