3,05 m (10 pés)

Removedores de Neve Retos 3,05 m (10 pés)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Operacional
120 pol
3048 mm
Peso
866.4 lb
393 kg
Comprimento
43.7 pol
1109 mm

Visão Geral

O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.

Especificações de Produto para 3,05 m (10 pés)

Largura Operacional 120 pol 3048 mm
Peso 866.4 lb 393 kg
Comprimento 43.7 pol 1109 mm
Altura da Armação da Lâmina 36 pol 914 mm
Altura Total 36 pol 914 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Tipo de Borda de Tropeção Borracha com Borda Fixa Borracha com Borda Fixa
Largura Total 124.5 pol 3162 mm

Veja como 3,05 m (10 pés) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D e Snow Push em ação no Colorado.

Cat® Snow Push fazendo o trabalho.

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D e Snow Push em ação no Colorado.
Cat® Snow Push fazendo o trabalho.

Confira as Ofertas Atuais para  3,05 m (10 pés)

Exibir Mais Ofertas