2,4 m (8 pés)

Asas de Neve 2,4 m (8 pés)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura de Trabalho (Asas Fechadas)
96.5 pol
2451 mm
Largura Geral (Asas Fechadas)
104.2 pol
2647 mm
Largura Geral (Asas Abertas)
161.7 pol
4106 mm

Visão Geral

Com asas controladas de maneira independente e capacidade de angulagem, o acessório pode ser configurado de acordo com as necessidades de qualquer trabalho e continuar se adaptando a necessidades em constante evolução.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 12

Armação da Lâmina Curva

Armação da Lâmina Curva

O projeto curvo da placa molda e junta a neve ao aumentar a envergadura, minimizando a aderência da neve à sua superfície e o derramamento na parte de cima.
Sapatas de Plataforma Traseiras Ajustáveis

Sapatas de Plataforma Traseiras Ajustáveis

As sapatas de plataforma ajustáveis reduzem as chances de entalhar a superfície arada e possibilitam melhor controle do operador, além de manterem uma profundidade de borda cortante.
Flutuação Lateral

Flutuação Lateral

A flutuação lateral permite que o limpa-neve consiga girar para cima até cinco graus em relação à estrutura do limpa-neve, o que permite que a lâmina siga os contornos da superfície e limpe com mais eficiência.
Bordas de Deslocamento Ajustáveis

Bordas de Deslocamento Ajustáveis

As bordas de deslocamento ajustáveis são incorporadas na base de cada asa. A lâmina seccionada retorna elasticamente ao encostar em obstáculos que não são vistos, minimizando o risco de danos à asa e à máquina.
Degrau Serrilhado Aparafusado

Degrau Serrilhado Aparafusado

O degrau serrilhado aparafusado fornece acesso ergonômico e seguro à cabine da máquina e pode ser substituído se danificado.
Atuadores Giratórios

Atuadores Giratórios

Permite 180 graus de rotação para cada asa tendo em vista o máximo de versatilidade. Ambas as asas são controladas de maneira independente. O uso de atuadores, e não cilindros, também mantém os componentes mais bem protegidos contra danos.

Especificações de Produto para 2,4 m (8 pés)

Largura de Trabalho (Asas Fechadas) 96.5 pol 2451 mm
Largura Geral (Asas Fechadas) 104.2 pol 2647 mm
Largura Geral (Asas Abertas) 161.7 pol 4106 mm
Largura de Trabalho (Asas Abertas) 161.7 pol 4106 mm
Peso 1911.4 lb 867 kg
Comprimento 67.1 pol 1705 mm
Altura Total 36 pol 915 mm
Angulação Hidráulica - Esquerda/Direita do Centro ± 35 Graus ± 35 Graus
Flutuação ± 5 Graus ± 5 Graus
Rotação da Asa 180 Graus 180 Graus
Fluxo Hidráulico Ideal 76-87 l/min (20-23 gpm) 76-87 l/min (20-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 200-230 bar (2.800-3.300 lb/pol²) 200-230 bar (2.800-3.300 lb/pol²)
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Tipo de Borda de Tropeção Aço Aço
Altura da Borda de Tropeção 5.1 pol 130 mm
Quantidade de Borda de Tropeção 1 1
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão com Elétrica de 14 pinos Fluxo Padrão com Elétrica de 14 pinos

Veja como 2,4 m (8 pés) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View