3,1 m (10 pés)

3,1 m (10 pés) Asas de Neve

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura de Trabalho (Asas Fechadas)
121.3 pol
3082 mm
Largura Geral (Asas Fechadas)
128.1 pol
3254 mm
Largura Geral (Asas Abertas)
195.9 pol
4977 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 12

Armação da Lâmina Curva

Armação da Lâmina Curva

O projeto curvo da placa molda e junta a neve ao aumentar a envergadura, minimizando a aderência da neve à sua superfície e o derramamento na parte de cima.
Sapatas Traseiras

Sapatas Traseiras

As sapatas traseiras reduzem as chances de entalhar a superfície arada e possibilitam melhor controle do operador, além de manterem uma profundidade de borda cortante.
Flutuação para Frente/Trás e Lateral

Flutuação para Frente/Trás e Lateral

A Asa para Neve pode flutuar da esquerda para a direita e da frente para trás para manter contato com o solo para passadas limpas.
Bordas de Deslocamento Ajustáveis

Bordas de Deslocamento Ajustáveis

As bordas de deslocamento ajustáveis são incorporadas na base de cada asa. A lâmina seccionada retorna elasticamente ao encostar em obstáculos que não são vistos, minimizando o risco de danos à asa e à máquina.
Controle Ajustável do Fluxo

Controle Ajustável do Fluxo

O controle de fluxo ajustável permite o ajuste manual da velocidade na qual as asas se movimentam e na qual ocorre o ângulo. O controle da máquina é proporcional; no entanto, as três válvulas, uma para cada asa e uma para o ângulo, permitem maior refinamento da velocidade.
Atuadores Giratórios

Atuadores Giratórios

Permite 180 graus de rotação para cada asa tendo em vista o máximo de versatilidade. Ambas as asas são controladas de maneira independente. O uso de atuadores, e não cilindros, também mantém os componentes mais bem protegidos contra danos.

Especificações de Produto para 3,1 m (10 pés)

Largura de Trabalho (Asas Fechadas) 121.3 pol 3082 mm
Largura Geral (Asas Fechadas) 128.1 pol 3254 mm
Largura Geral (Asas Abertas) 195.9 pol 4977 mm
Largura de Trabalho (Asas Abertas) 195.9 pol 4977 mm
Peso 4398.2 lb 1995 kg
Comprimento 87.6 pol 2224 mm
Altura Total 54.9 pol 1395 mm
Angulação Hidráulica - Esquerda/Direita do Centro ±36 graus ±36 graus
Flutuação ±5 graus ±5 graus
Rotação da Asa 180 graus 180 graus
Fluxo Hidráulico Ideal 90-190 l/min (24-50 gpm) 90-190 l/min (24-50 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 230-280 bar (3.300-4.061 lb/pol²) 230-280 bar (3.300-4.061 lb/pol²)
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Tipo de Borda de Tropeção Aço Aço
Altura da Borda de Tropeção 5.3 pol 135 mm
Quantidade de Borda de Tropeção 2 2
Hidráulica Necessária 3ª Válvula 3ª Válvula

Veja como 3,1 m (10 pés) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  3,1 m (10 pés)

Exibir Mais Ofertas