3,05 m (10 pés)

Removedores de Neve Retos 3,05 m (10 pés)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Operacional
120 pol
3048 mm
Peso
4111.6 lb
1865 kg
Comprimento
69.1 pol
1755 mm

Visão Geral

O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.

Especificações de Produto para 3,05 m (10 pés)

Largura Operacional 120 pol 3048 mm
Peso 4111.6 lb 1865 kg
Comprimento 69.1 pol 1755 mm
Altura da Armação da Lâmina 35.7 pol 906 mm
Altura Total 38.4 pol 975 mm
Tipo de Interface Receptor da Caçamba Receptor da Caçamba
Tipo de Borda de Tropeção Borda de Borracha com Tropeção Borda de Borracha com Tropeção
Altura da Borda de Tropeção 5.4 pol 137 mm
Quantidade de Borda de Tropeção 2 2
Largura Total 126.8 pol 3220 mm

Veja como 3,05 m (10 pés) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D e Snow Push em ação no Colorado.

Cat® Snow Push fazendo o trabalho.

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D e Snow Push em ação no Colorado.
Cat® Snow Push fazendo o trabalho.

Confira as Ofertas Atuais para  3,05 m (10 pés)

Exibir Mais Ofertas