SR421

Removedores de Neve SR421

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura da Entrada
76.5 pol
1942 mm
Largura Total
85.9 pol
2181 mm
Peso
1016.3 lb
535 kg

Visão Geral

Projetado para remover neve de ruas, estacionamentos, entradas de garagem e calçadas.

Especificações de Produto para SR421

Largura da Entrada 76.5 pol 1942 mm
Largura Total 85.9 pol 2181 mm
Peso 1016.3 lb 535 kg
Altura Total 72.6 pol 1843 mm
Comprimento Total 37.4 pol 951 mm
Hidráulica Necessária XHP/XE XHP/XE
Fluxo Hidráulico Ideal 125–150 l/min (33–40 gpm) 125–150 l/min (33–40 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 200-280 bar (2.800-4.100 lb/pol²) 200-280 bar (2.800-4.100 lb/pol²)
Altura de Corte 34.1 pol 867 mm
Lançamento Máximo 40 pé 12.2 m
Diâmetro da Broca 18 pol 457 mm
Diâmetro do Ventilador do Rotor 25 pol 635 mm
Largura do Ventilador do Rotor 8.7 pol 222 mm
Rotação do Resvaladouro 270 graus 270 graus

Veja como SR421 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  SR421

Exibir Mais Ofertas