2.134 mm (84 pol)

Várias Grades Aradoras em V 2.134 mm (84 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Reta
84 pol
2134 mm
Largura em ângulo
73 pol
1854 mm
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Acoplador da Minicarregadeira

Visão Geral

Duas lâminas de operação independente que podem se mover hidraulicamente em cinco configurações de lâmina diferentes para retirar a neve com o máximo de eficiência e potência.

Especificações de Produto para 2.134 mm (84 pol)

Largura Reta 84 pol 2134 mm
Largura em ângulo 73 pol 1854 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Largura em "V" - Modo de Recolhimento 72.7 pol 1847 mm
Largura em "V" - Modo de Rafadeira 78 pol 1982 mm
Peso 939.2 lb 426 kg
Altura da Lâmina 29 pol 737 mm
Altura Total 32.5 pol 826 mm
Comprimento 52 pol 1320 mm
Angulação Hidráulica - Esquerda/Direita do Centro ± 35 Graus ± 35 Graus
Flutuação ± 5 Graus ± 5 Graus
Fluxo Hidráulico Ideal 57-76 lpm (15-20 gpm) 57-76 lpm (15-20 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 150-230 bar (2176-3340 lb/pol²) 150-230 bar (2176-3340 lb/pol²)
Quantidade de Borda de Tropeção 2 2
Tipo de Borda de Tropeção Aço Aço
Altura da Borda de Tropeção 4 pol 101 mm
Altura da Articulação da Borda de Deslocamento 3.3 pol 83 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão

Veja como 2.134 mm (84 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Corte da Rafadeira em "V" Cat na Neve

Movimento da Rafadeira em "V" Cat na Neve em Configuração de Lâmina Angulada

Impulsão da Rafadeira em "V" Cat na Neve em Configuração de Escavação

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Corte da Rafadeira em "V" Cat na Neve
Movimento da Rafadeira em "V" Cat na Neve em Configuração de Lâmina Angulada
Impulsão da Rafadeira em "V" Cat na Neve em Configuração de Escavação

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  2.134 mm (84 pol)

Exibir Mais Ofertas