Visão Geral
O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.
Especificações-chave
O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.
Exibição 1-6 de 7
| Largura Operacional | 120 pol 3048 mm |
| Peso | 3692.7 lb 1675 kg |
| Comprimento | 50.4 pol 1279 mm |
| Altura da Armação da Lâmina | 35.7 pol 906 mm |
| Altura Total | 38.4 pol 975 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
| Tipo de Borda de Tropeção | Borda de Borracha com Tropeção Borda de Borracha com Tropeção |
| Altura da Borda de Tropeção | 5.4 pol 137 mm |
| Quantidade de Borda de Tropeção | 2 2 |
| Largura Total | 126.8 pol 3220 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D e Snow Push em ação no Colorado.
Cat® Snow Push fazendo o trabalho.