Visão Geral
O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.
Especificações-chave
O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.
| Tipo | Barra de Arrasto Traseira Barra de Arrasto Traseira |
| Largura Total | 146.4 pol 3718.5 mm |
| Largura Operacional | 144 pol 3658 mm |
| Peso | 509.9 lb 231.3 kg |
| Comprimento | 33.2 pol 844 mm |
| Altura Total | 16 pol 406 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
| Tipo de Borda de Tropeção | Borda de Borracha com Tropeção Borda de Borracha com Tropeção |
| Altura da Borda de Tropeção | 6 pol 153 mm |
| Quantidade de Borda de Tropeção | 2 2 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita