2,44 m (8 pés)

2,44 m (8 pés) Barras de Arrasto

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo
Barra de Arrasto Traseira
Barra de Arrasto Traseira
Largura Total
98.5 pol
2501 mm
Largura Operacional
96 pol
2438 mm

Recursos em um Instante

Opções de Borda Cortante

Opções de Borda Cortante

Há bordas cortantes de borracha ou aço substituíveis aparafusadas disponíveis para arrastos traseiros de todos os tamanhos. Bordas de borracha minimizam os danos à superfície sendo limpa enquanto as bordas de aço cortam, ou jogam neve ou gelo compactados.
Tubo de Torque Grande

Tubo de Torque Grande

O tubo de torque grande garante uma vida útil longa e grande capacidade de remoção da neve.
Suporte Estrutural Central

Suporte Estrutural Central

O suporte estrutural central oferece rigidez e suporte em toda a borda dianteira.

Especificações de Produto para 2,44 m (8 pés)

Tipo Barra de Arrasto Traseira Barra de Arrasto Traseira
Largura Total 98.5 pol 2501 mm
Largura Operacional 96 pol 2438 mm
Peso 350.1 lb 158.8 kg
Comprimento 33.2 pol 844 mm
Altura Total 16 pol 406 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Tipo de Borda de Tropeção Borda de Borracha com Tropeção Borda de Borracha com Tropeção
Altura da Borda de Tropeção 6 pol 153 mm
Quantidade de Borda de Tropeção 2 2

Veja como 2,44 m (8 pés) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  2,44 m (8 pés)

Exibir Mais Ofertas