3,05 m (10 pés)

3,05 m (10 pés) Barras de Arrasto

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo
Barra de Arrasto Traseira
Barra de Arrasto Traseira
Largura Total
122.4 pol
3109 mm
Largura Operacional
120 pol
3048 mm

Recursos em um Instante

Opções de Borda Cortante

Opções de Borda Cortante

Há bordas cortantes de borracha ou aço substituíveis aparafusadas disponíveis para arrastos traseiros de todos os tamanhos. Bordas de borracha minimizam os danos à superfície sendo limpa enquanto as bordas de aço cortam, ou jogam neve ou gelo compactados.
Tubo de Torque Grande

Tubo de Torque Grande

O tubo de torque grande garante uma vida útil longa e grande capacidade de remoção da neve.
Suporte Estrutural Central

Suporte Estrutural Central

O suporte estrutural central oferece rigidez e suporte em toda a borda dianteira.

Especificações de Produto para 3,05 m (10 pés)

Tipo Barra de Arrasto Traseira Barra de Arrasto Traseira
Largura Total 122.4 pol 3109 mm
Largura Operacional 120 pol 3048 mm
Peso 476.2 lb 216 kg
Comprimento 33.2 pol 844 mm
Altura Total 16 pol 406 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Tipo de Borda de Tropeção Aço Aço
Altura da Borda de Tropeção 6 pol 153 mm
Quantidade de Borda de Tropeção 2 2

Veja como 3,05 m (10 pés) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  3,05 m (10 pés)

Exibir Mais Ofertas