Visão Geral
Os Cortadores de Galhos Cat® são usados para remover terra e vegetação excessiva.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 7
| Largura Total | 74 pol 1880 mm |
| Largura de Corte | 72 pol 1829 mm |
| Diâmetro Máximo de Corte | 3 pol 76 mm |
| Hidráulica Necessária | XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo |
| Comprimento Total | 85 pol 2159 mm |
| Altura Total | 21.3 pol 542 mm |
| Peso | 1106.7 lb 502 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 100-130 l/min (26-34 gpm) 100-130 l/min (26-34 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 150-280 bar (2176-4065 lb/pol²) 150-280 bar (2176-4065 lb/pol²) |
| Velocidade da Ponta (Depende do Fluxo) | 3.998-5.198 mpm (13.118-17.054 fpm) 3.998-5.198 mpm (13.118-17.054 fpm) |
| Cilindrada do Motor | 12 pol³/rev 196 cm³/rev |
| Torque do Eixo de Comando | 297-554 Nm (219-409 lb/pé) 297-554 Nm (219-409 lb/pé) |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita