Roçadeira/Cortador de Arbusto/Vassoura de Arbusto BR118

Roçadeiras BR118

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Total
74 pol
1880 mm
Largura de Corte
72 pol
1829 mm
Diâmetro Máximo de Corte
3 pol
76 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Aplicação

Aplicação

Os Cortadores de Galhos Cat® são usados para remover vegetação excessiva existente entre rodovias, em áreas públicas, bem como na limpeza inicial de terrenos destinados à construção de casas, parques e áreas de lazer.
Lâminas e Suportes de Lâminas

Lâminas e Suportes de Lâminas

As lâminas de alta resistência oferecem alta ação de corte e durabilidade, além de cobertura com material vegetal. Os suportes de lâminas totalmente balanceados evitam vibrações desnecessárias. O suporte de lâminas cônico permite que o cortador passe sobre tocos e rochas.
Motores e Engrenagens de Vida Útil Prolongada

Motores e Engrenagens de Vida Útil Prolongada

Os motores de vida útil prolongada oferecem anos de desempenho das lâminas em alta rotação. As engrenagens usinadas e tratadas termicamente em caixas de engrenagens vedadas proporcionam confiança e durabilidade na transferência de torque do motor para os suportes de lâminas.
Protetor do Motor

Protetor do Motor

O protetor do motor protege o motor e a caixa de engrenagens contra detritos. A remoção de alguns parafusos permite que esse protetor articulado seja afastado para facilitar o acesso ao motor e à caixa de engrenagens.
Correntes de Bobina Galvanizada

Correntes de Bobina Galvanizada

As correntes de bobina galvanizada (prova de 7,9 mm [5/16 pol]) oferecem proteção contra detritos nas áreas dianteira e traseira para restringir o arremesso de detritos e materiais.
Estrados Reforçados

Estrados Reforçados

Os estrados reforçados permitem a fácil movimentação do cortador de galhos em terreno irregular, ao mesmo tempo em que mantêm a estabilidade da ferramenta de trabalho e da máquina.

Especificações de Produto para BR118

Largura Total 74 pol 1880 mm
Largura de Corte 72 pol 1829 mm
Diâmetro Máximo de Corte 3 pol 76 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica
Comprimento Total 85 pol 2159 mm
Altura Total 21.3 pol 542 mm
Peso 1093.5 lb 496 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 57-87 l/min (15-23 gpm) 57-87 l/min (15-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 150-230 bar (2176-3340 lb/pol²) 150-230 bar (2176-3340 lb/pol²)
Velocidade da Ponta (Depende do Fluxo) 3.175-4.845 mpm (10.415-15.897 fpm) 3.175-4.845 mpm (10.415-15.897 fpm)
Cilindrada do Motor 8.5 pol³/rev 140 cm³/rev
Torque do Eixo de Comando 217-329 Nm (160-243 lb/pé) 217-329 Nm (160-243 lb/pé)

Veja como BR118 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  BR118

Exibir Mais Ofertas