Visão Geral
Os Cortadores de Galhos Cat® são usados para remover terra e vegetação excessiva.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 7
| Largura Total | 68 pol 1727 mm |
| Largura de Corte | 66 pol 1676 mm |
| Diâmetro Máximo de Corte | 3 pol 76 mm |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica |
| Comprimento Total | 79 pol 2007 mm |
| Altura Total | 21.3 pol 542 mm |
| Peso | 1018.5 lb 462 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 57-87 l/min (15-23 gpm) 57-87 l/min (15-23 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 150-230 bar (2176-3340 lb/pol²) 150-230 bar (2176-3340 lb/pol²) |
| Velocidade da Ponta (Depende do Fluxo) | 2.910-4.442 mpm (9.547-14.572 fpm) 2.910-4.442 mpm (9.547-14.572 fpm) |
| Cilindrada do Motor | 8.5 pol³/rev 140 cm³/rev |
| Torque do Eixo de Comando | 217-329 Nm (160-243 lb/pé) 217-329 Nm (160-243 lb/pé) |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita