Visão Geral
Os Cortadores de Galhos Cat® são usados para remover terra e vegetação excessiva.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 7
| Largura Total | 79.7 pol 2025 mm |
| Largura de Corte | 78 pol 1981 mm |
| Diâmetro Máximo de Corte | 3 pol 76 mm |
| Hidráulica Necessária | XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo |
| Comprimento Total | 92.4 pol 2346 mm |
| Altura Total | 21.3 pol 542 mm |
| Peso | 1175.1 lb 533 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 100-130 l/min (26-34 gpm) 100-130 l/min (26-34 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 150-280 bar (2176-4065 lb/pol²) 150-280 bar (2176-4065 lb/pol²) |
| Velocidade da Ponta (Depende do Fluxo) | 4.332-5.631 mpm (14.212-18.475 fpm) 4.332-5.631 mpm (14.212-18.475 fpm) |
| Cilindrada do Motor | 12 pol³/rev 196 cm³/rev |
| Torque do Eixo de Comando | 297-554 Nm (219-409 lb/pé) 297-554 Nm (219-409 lb/pé) |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita