Visão Geral
Os Cortadores de Galhos Cat® são usados para remover terra e vegetação excessiva.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 7
| Largura Total | 62 pol 1575 mm |
| Largura de Corte | 60 pol 1524 mm |
| Diâmetro Máximo de Corte | 3 pol 76 mm |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica |
| Comprimento Total | 73 pol 1854 mm |
| Altura Total | 21.3 pol 542 mm |
| Peso | 939.2 lb 426 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 57-69 l/min (15-18 gpm) 57-69 l/min (15-18 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 150-230 bar (2176-3340 lb/pol²) 150-230 bar (2176-3340 lb/pol²) |
| Velocidade da Ponta (Depende do Fluxo) | 3.987-4.821 mpm (13.080-15.816 fpm) 3.987-4.821 mpm (13.080-15.816 fpm) |
| Cilindrada do Motor | 6.1 pol³/rev 100 cm³/rev |
| Torque do Eixo de Comando | 152-233 Nm (112-172 lb/pé) 152-233 Nm (112-172 lb/pé) |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita