| Largura Total | 75.2 pol 1911 mm |
| Largura de Corte | 72 pol 1829 mm |
| Diâmetro Máximo de Corte | 8 pol 203 mm |
| Hidráulica Necessária | XHP/XE XHP/XE |
| Comprimento Total | 85.4 pol 2170 mm |
| Altura Total | 28.9 pol 733 mm |
| Peso | 2363.4 lb 1072 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 150-155 l/min (40-41 gpm) 150-155 l/min (40-41 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 200-280 bar (2.800-4.100 lb/pol²) 200-280 bar (2.800-4.100 lb/pol²) |
| Velocidade da Ponta (Depende do Fluxo) | 4.020-4.140 mpm (13.189-13.583 fpm) 4.020-4.140 mpm (13.189-13.583 fpm) |
| Cilindrada do Motor | 11.9 pol³/rev 195 cm³/rev |
| Torque do Eixo de Comando | 444-829 N·m (327-611 lb/pé) 444-829 N·m (327-611 lb/pé) |
Roçadeiras BRX418 Industrial
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura Total
- 75.2 pol
- 1911 mm
- Largura de Corte
- 72 pol
- 1829 mm
- Diâmetro Máximo de Corte
- 8 pol
- 203 mm
Visão Geral
Os Cortadores de Galhos Industriais Cat® são os melhores para manutenção imediata, limpeza de terrenos e corte de galhos.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para BRX418 Industrial
Veja como BRX418 Industrial se compara com produtos comparados frequentemente.
Roçadeiras
BRX418 Industrial
selecionado
- Largura Total
- 75.2 pol
- 1911 mm
- Largura de Corte
- 72 pol
- 1829 mm
- Diâmetro Máximo de Corte
- 8 pol
- 203 mm
Roçadeiras
BRX318 Industrial
- Largura Total
- 75.2 pol
- 1911 mm
- Largura de Corte
- 72 pol
- 1829 mm
- Diâmetro Máximo de Corte
- 8 pol
- 203 mm
Roçadeiras
BRX118 Industrial
- Largura Total
- 75.2 pol
- 1911 mm
- Largura de Corte
- 72 pol
- 1829 mm
- Diâmetro Máximo de Corte
- 8 pol
- 203 mm
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita