Visão Geral
Os Cortadores de Galhos Industriais Cat® são os melhores para manutenção imediata, limpeza de terrenos e corte de galhos.
Especificações-chave
Os Cortadores de Galhos Industriais Cat® são os melhores para manutenção imediata, limpeza de terrenos e corte de galhos.
Exibição 1-6 de 10
| Largura Total | 75.2 pol 1911 mm |
| Largura de Corte | 72 pol 1829 mm |
| Diâmetro Máximo de Corte | 8 pol 203 mm |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica |
| Comprimento Total | 85.4 pol 2170 mm |
| Altura Total | 28.9 pol 733 mm |
| Peso | 2363.4 lb 1072 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 76-87 l/min (20-23 gpm) 76-87 l/min (20-23 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 200-230 bar (2.800-3.300 lb/pol²) 200-230 bar (2.800-3.300 lb/pol²) |
| Velocidade da Ponta (Depende do Fluxo) | 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm) 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm) |
| Cilindrada do Motor | 9.8 pol³/rev 160 cm³/rev |
| Torque do Eixo de Comando | 369-566 N·m (272-417 lb/pé) 369-566 N·m (272-417 lb/pé) |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita