Roçadeira/Cortador de Arbusto/Vassoura de Arbusto Industrial BRX318

BRX318 Industrial Roçadeiras

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Total
75.2 pol
1911 mm
Largura de Corte
72 pol
1829 mm
Diâmetro Máximo de Corte
8 pol
203 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 10

Aplicação

Aplicação

Os Cortadores de Galhos Industriais Cat® são usados para remover vegetação excessiva existente entre rodovias, em áreas públicas, bem como na limpeza inicial de terrenos destinados à construção de casas, parques e áreas de lazer.
Suporte de Lâmina Totalmente Balanceado

Suporte de Lâmina Totalmente Balanceado

Os suportes de lâminas totalmente balanceados evitam vibrações desnecessárias. O suporte de lâmina pesando 409 kg (900 lb) proporciona uma inércia inigualável. A energia de inércia elevada permite que as lâminas passem por galhos densos.
Lâminas Reversíveis Endurecidas

Lâminas Reversíveis Endurecidas

As lâminas reversíveis endurecidas oferecem um corte agressivo do material e proporcionam alto desempenho e durabilidade. As lâminas são presas ao suporte com três parafusos que podem ser facilmente apertados de um painel de acesso na parte superior da estrutura.
Motor de Vida Útil Longa com Válvula Anticavitação

Motor de Vida Útil Longa com Válvula Anticavitação

A válvula anticavitação protege os componentes vitais do motor, o que aumenta a vida útil e garante desempenho da máquina e da ferramenta.
Acumulador Integrado

Acumulador Integrado

O acumulador integrado no sistema hidráulico funciona com a válvula anticavitação para reduzir os picos de pressão para o motor de comando. No desligamento, o acumulador descarrega óleo para o motor a fim de girar lentamente o trem de força. Isso reduz o ruído emitido pelo motor e a cavitação.
Estrados Reforçados

Estrados Reforçados

Os estrados reforçados permitem a fácil movimentação do cortador de galhos em terreno irregular, ao mesmo tempo em que mantêm a estabilidade da ferramenta de trabalho e da máquina.

Especificações de Produto para BRX318 Industrial

Largura Total 75.2 pol 1911 mm
Largura de Corte 72 pol 1829 mm
Diâmetro Máximo de Corte 8 pol 203 mm
Hidráulica Necessária XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo
Comprimento Total 85.4 pol 2170 mm
Altura Total 28.9 pol 733 mm
Peso 2363.4 lb 1072 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 120-125 l/min (31-33 gpm) 120-125 l/min (31-33 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 200-280 bar (2.800-4.100 lb/pol²) 200-280 bar (2.800-4.100 lb/pol²)
Velocidade da Ponta (Depende do Fluxo) 3.180-3.300 mpm (10.433-10.827 fpm) 3.180-3.300 mpm (10.433-10.827 fpm)
Cilindrada do Motor 11.9 pol³/rev 195 cm³/rev
Torque do Eixo de Comando 444-829 N·m (327-611 lb/pé) 444-829 N·m (327-611 lb/pé)

Veja como BRX318 Industrial se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita