Visão Geral
As Lanças de Fardo Cat® são ideais para fardos de feno, redondos e quadrados, assim como outras aplicações de material de fardo na agricultura.
Especificações-chave
As Lanças de Fardo Cat® são ideais para fardos de feno, redondos e quadrados, assim como outras aplicações de material de fardo na agricultura.
Exibição 1-6 de 4
| Overall Width | 50.6 pol 1285 mm |
| Overall Height | 22.4 pol 570 mm |
| Capacidade | 2004 lb 909 kg |
| Comprimento do Dente Utilizável | 44.9 pol 1140 mm |
| Profundidade Total | 56.8 pol 1443 mm |
| Weight | 158.7 lb 72 kg |
| Espaçamento dos Dentes | 31.5 pol 800 mm |
| Comprimento do Dente Estabilizador | 11.1 pol 281 mm |