890 mm (35 pol)

890 mm (35 pol) Lanças de Fardos

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Overall Width
50.6 pol
1285 mm
Overall Height
22.4 pol
570 mm
Capacidade
2004 lb
909 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Aplicação

Aplicação

Projetado para carregamento e transporte de materiais redondos e quadrados em aplicações agrícolas. Fardos de trigo, feno e outros materiais podem ser transportados para alimentação de gado e fundação.
Duas Opções de Comprimento

Duas Opções de Comprimento

Dois comprimentos disponíveis para requisitos específicos de movimentação de materiais e preferência do operador: comprimentos de dentes de 990 mm (39 pol) ou 1.245 mm (49 pol), dentes simples ou duplos.
Lanças Estabilizadoras

Lanças Estabilizadoras

A Lança de Fardos Simples tem duas lanças estabilizadoras adicionais estão localizadas na parte inferior da estrutura, garantindo a segurança do material enfardado durante o deslocamento e o carregamento.
Dentes Cônicos

Dentes Cônicos

Um dente cônico minimiza a oportunidade de enroscamento do dente no material enfardado. O projeto proporciona produtividade superior ao carregar e transportar material. A linha forjada é tratada termicamente e feita de aço de alta resistência à tração, para proporcionar resistência e durabilidade superiores.

Especificações de Produto para 890 mm (35 pol)

Overall Width 50.6 pol 1285 mm
Overall Height 22.4 pol 570 mm
Capacidade 2004 lb 909 kg
Comprimento do Dente Utilizável 35 pol 890 mm
Profundidade Total 46.7 pol 1186 mm
Weight 154.3 lb 70 kg
Espaçamento dos Dentes 31.5 pol 800 mm
Comprimento do Dente Estabilizador 11.1 pol 281 mm

Veja como 890 mm (35 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Lança de Fardo Cat® em Ação

Lança de Fardo Cat® em uso em um Cat 304.5E2

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Lança de Fardo Cat® em Ação
Lança de Fardo Cat® em uso em um Cat 304.5E2