890 mm (35 pol)

Lanças de Fardos 890 mm (35 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Overall Width
55.4 pol
1407 mm
Overall Height
51.8 pol
1315 mm
Capacidade
3007.1 lb
1364 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Aplicação

Aplicação

Projetado para carregamento e transporte de materiais redondos e quadrados em aplicações agrícolas. Fardos de trigo, feno e outros materiais podem ser transportados para alimentação de gado e fundação.
Duas Opções de Comprimento

Duas Opções de Comprimento

Dois comprimentos disponíveis para requisitos específicos de movimentação de materiais e preferência do operador: comprimentos de dentes de 990 mm (39 pol) ou 1.245 mm (49 pol), dentes simples ou duplos.
Estrutura Posterior Elevada Reforçada

Estrutura Posterior Elevada Reforçada

Os modelos de Lanças de Fardos com dentes duplos são equipados com um apoio posterior reforçado que é durável, permite excelente visibilidade e a entrada e saída fáceis da cabine da máquina.
Dentes Cônicos

Dentes Cônicos

Um dente cônico minimiza a oportunidade de enroscamento do dente no material enfardado. O projeto proporciona produtividade superior ao carregar e transportar material. A linha forjada é tratada termicamente e feita de aço de alta resistência à tração, para proporcionar resistência e durabilidade superiores.

Especificações de Produto para 890 mm (35 pol)

Overall Width 55.4 pol 1407 mm
Overall Height 51.8 pol 1315 mm
Capacidade 3007.1 lb 1364 kg
Comprimento do Dente Utilizável 35 pol 890 mm
Profundidade Total 43.3 pol 1100 mm
Weight 260.1 lb 118 kg
Espaçamento dos Dentes 28.3 pol 720 mm

Veja como 890 mm (35 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Lança de Fardo Cat® em Ação

Lança de Fardo Cat® em uso em um Cat 304.5E2

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Lança de Fardo Cat® em Ação
Lança de Fardo Cat® em uso em um Cat 304.5E2

Confira as Ofertas Atuais para  890 mm (35 pol)

Exibir Mais Ofertas