Visão Geral
Ideal para corte de remendos de asfalto, cortes de articulações de expansão de estradas e valetamento em geral.
Especificações-chave
Ideal para corte de remendos de asfalto, cortes de articulações de expansão de estradas e valetamento em geral.
Exibição 1-6 de 12
| Profundidade de Corte Máxima | 23.6 pol 600 mm |
| Largura da Roda | 3.1 pol 80 mm |
| Peso | 3174.7 lb 1440 kg |
| Largura Total | 65.2 pol 1655 mm |
| Altura Total | 69.5 pol 1765 mm |
| Comprimento | 95.2 pol 2417 mm |
| Hidráulica Necessária | XHP/XE XHP/XE |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 136-150 l/min (36-40 gpm) 136-150 l/min (36-40 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 250-280 bar (3.630-4.000 lb/pol²) 250-280 bar (3.630-4.000 lb/pol²) |
| Cilindrada do Motor | 102.9 pol³/rev 1686 cm³/rev |
| Torque da Roda à Pressão Máxima | 5538.4 lb/pé 7509 N·m |
| Velocidade da Roda em Fluxo Máximo | 89 RPM 89 RPM |
| Velocidade da Ponta em Fluxo Máximo | 1410.8 pé/min 430 m/min |
| Brocas Cônicas - Por Roda | 70 70 |
| Tipo da Broca Padrão | de Concreto de Concreto |
| Tipo de Broca Opcional | Uso Geral Uso Geral |
| Dispositivo de Limpeza de Valas | Não Não |
| Método de Acionamento | Transmissão Direta Transmissão Direta |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita