SW360, 80 mm (3 pol)

SW360, 80 mm (3 pol) Serras

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Profundidade de Corte Máxima
23.6 pol
600 mm
Largura da Roda
3.1 pol
80 mm
Peso
3174.7 lb
1440 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 12

Sistema de Transmissão Direta

Sistema de Transmissão Direta

O sistema de transmissão direta contém um motor de bomba de pistão hidráulica para garantir o máximo de taxa de corte e torque da roda para excelente desempenho de produção e eficiência.
Deslocamento Lateral Hidráulico

Deslocamento Lateral Hidráulico

O deslocamento lateral hidráulico é padrão em todos os modelos e controlado pelo compartimento do operador. A mudança lateral hidráulica permite posicionar a roda do centro até a extrema direita dele. Isso permite cortes próximos a meios-fios, paredes e outras obstruções, além de minimizar necessidades de reposicionamento da máquina.
Controle de Profundidade Hidráulico

Controle de Profundidade Hidráulico

A mudança lateral hidráulica e o controle de profundidade são padrões de todos os modelos, além de ser controlados pelo compartimento do operador. O controle de profundidade hidráulico permite ao operador ajustar a profundidade do corte de imediato dentro da cabine para se ajustar rapidamente ao trabalho atual conforme necessário.
Chapas Defletoras

Chapas Defletoras

As chapas defletoras removem despejos do percurso da máquina, garantindo uma operação suave. Despejos podem ser descarregados à esquerda, à direita ou em ambos os lados da serra circular com a instalação de chapas de retenção inclusas.
Manômetro Max Pro

Manômetro Max Pro

O Manômetro Max Pro é um equipamento padrão que fornece feedback ao operador para ajustar a velocidade, de maneira a obter o máximo de produtividade em cargas de material sujeitas a mudanças. O desempenho do planejador exibe as condições do medidor em tempo real e pode ser visto da cabine. Padrão em todos os modelos.
Brocas

Brocas

Brocas de concreto são padrões de todos os modelos. As brocas cônicas para todas as finalidades opcionais estão disponíveis para todas as Serras Circulares Cat para aplicações de macadame e asfalto. Brocas com vida útil extrema estão disponíveis para aplicações com a Serra Circular Cat para serviços extremos.

Especificações de Produto para SW360, 80 mm (3 pol)

Profundidade de Corte Máxima 23.6 pol 600 mm
Largura da Roda 3.1 pol 80 mm
Peso 3174.7 lb 1440 kg
Largura Total 65.2 pol 1655 mm
Altura Total 69.5 pol 1765 mm
Comprimento 95.2 pol 2417 mm
Hidráulica Necessária XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo
Fluxo Hidráulico Ideal 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 102.9 pol³/rev 1686 cm³/rev
Torque da Roda à Pressão Máxima 5538.4 lb/pé 7509 N·m
Velocidade da Roda em Fluxo Máximo 74 RPM 74 RPM
Velocidade da Ponta em Fluxo Máximo 1181.1 pé/min 360 m/min
Brocas Cônicas - Por Roda 70 70
Tipo da Broca Padrão de Concreto de Concreto
Tipo de Broca Opcional Uso Geral Uso Geral
Percurso de Deslocamento Lateral 21.7 pol 550 mm
Dispositivo de Limpeza de Valas Não Não
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como SW360, 80 mm (3 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  SW360, 80 mm (3 pol)

Exibir Mais Ofertas