Foto em Estúdio

Serras SW360, 130 mm (5 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Profundidade de Corte Máxima
23.6 pol
600 mm
Largura da Roda
5.1 pol
130 mm
Peso
3009.3 lb
1365 kg

Visão Geral

Ideal para corte de remendos de asfalto, cortes de articulações de expansão de estradas e valetamento em geral.

Especificações de Produto para SW360, 130 mm (5 pol)

Profundidade de Corte Máxima 23.6 pol 600 mm
Largura da Roda 5.1 pol 130 mm
Peso 3009.3 lb 1365 kg
Largura Total 65.2 pol 1655 mm
Altura Total 69.5 pol 1765 mm
Comprimento 95.2 pol 2417 mm
Hidráulica Necessária XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo
Fluxo Hidráulico Ideal 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 102.9 pol³/rev 1686 cm³/rev
Torque da Roda à Pressão Máxima 5538.4 lb/pé 7509 N·m
Velocidade da Roda em Fluxo Máximo 74 RPM 74 RPM
Velocidade da Ponta em Fluxo Máximo 1181.1 pé/min 360 m/min
Brocas Cônicas - Por Roda 80 80
Tipo da Broca Padrão de Concreto de Concreto
Tipo de Broca Opcional Uso Geral Uso Geral
Percurso de Deslocamento Lateral 21.7 pol 550 mm
Dispositivo de Limpeza de Valas Sim Sim
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como SW360, 130 mm (5 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View