Visão Geral
Ideal para corte de remendos de asfalto, cortes de articulações de expansão de estradas e valetamento em geral.
Especificações-chave
Ideal para corte de remendos de asfalto, cortes de articulações de expansão de estradas e valetamento em geral.
Exibição 1-6 de 13
| Profundidade de Corte Máxima | 23.6 pol 600 mm |
| Largura da Roda | 3.9 pol 100 mm |
| Peso | 2943.2 lb 1335 kg |
| Largura Total | 65.2 pol 1655 mm |
| Altura Total | 69.5 pol 1765 mm |
| Comprimento | 95.2 pol 2417 mm |
| Hidráulica Necessária | XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) |
| Cilindrada do Motor | 102.9 pol³/rev 1686 cm³/rev |
| Torque da Roda à Pressão Máxima | 5538.4 lb/pé 7509 N·m |
| Velocidade da Roda em Fluxo Máximo | 74 RPM 74 RPM |
| Velocidade da Ponta em Fluxo Máximo | 1181.1 pé/min 360 m/min |
| Brocas Cônicas - Por Roda | 80 80 |
| Tipo da Broca Padrão | de Concreto de Concreto |
| Tipo de Broca Opcional | Uso Geral Uso Geral |
| Percurso de Deslocamento Lateral | 21.7 pol 550 mm |
| Dispositivo de Limpeza de Valas | Sim Sim |
| Método de Acionamento | Transmissão Direta Transmissão Direta |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita