406 mm (16 pol)

Caçambas com Capacidade Reforçada - Miniescavadeira 406 mm (16 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
16 pol
406 mm
Capacidade
3.7 yd³
104.8 m³
Weight
205 lb
93 kg

Visão Geral

A geometria otimizada oferece força de escavação e volume de material máximo para aplicações em serviços pesados.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

Especialmente ideal para movimentar grandes quantidades de material, como ocorre durante aplicações de carregamento de caminhão, além de ser capaz de movimentar volumes maiores de material do que as caçambas reforçadas.
Cat

Projeto da Caçamba

O projeto de envelope traseiro moldado melhora a capacidade de carga e a produção da caçamba.
Cat

Enchimento Superior da Caçamba

O excelente ângulo de envelopamento e a ausência de cantos pontiagudos promovem um enchimento superior da caçamba e redução da compactação de materiais.
Cat

Paredes Laterais da Caçamba em Formato Cônico

O formato aprimorado da caçamba permite que o material escoe com mais facilidade. As paredes laterais em formato cônico da caçamba permitem o despejo fácil de materiais pegajosos.

Especificações de Produto para 406 mm (16 pol)

Largura 16 pol 406 mm
Capacidade 3.7 yd³ 104.8 m³
Weight 205 lb 93 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 33.5 pol 850.59 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 406 mm (16 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita