1.000 mm (39 pol)

Caçambas de Nivelamento Nórdicas 1.000 mm (39 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
39 pol
1000 mm
Capacidade
3.9 pé³
110 l
Peso
207.2 lb
94 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Projetada para criar um desempenho máximo com um mecanismo de rotação/inclinação com um acoplador rápido Tipo S ou um engate rápido Cat "Pin Grabber".
Chapas Laterais Protegidas contra o Desgaste

Chapas Laterais Protegidas contra o Desgaste

Chapas de desgaste laterais projetadas especificamente para resistência ideal ao desgaste em aplicações reforçadas.
Tubo de Torque

Tubo de Torque

Para uma solução de suporte inferior, um deslocamento próximo de zero e alta resistência à flexão, mesmo durante o trabalho de alto estresse.
Chapas Cônicas/Lado Cônico

Chapas Cônicas/Lado Cônico

A chapa especial possibilita um enchimento e um esvaziamento fáceis da caçamba, bem como recursos giratórios da valetadeira interna usando com um mecanismo de rotação/inclinação.
Raio de Tombamento Curto e Piso Longo

Raio de Tombamento Curto e Piso Longo

Com forças de desagregação elevadas combinadas com uso do mecanismo de rotação/inclinação, a caçamba continua produzindo volumes de caçamba aceitáveis.

Especificações de Produto para 1.000 mm (39 pol)

Largura 39 pol 1000 mm
Capacidade 3.9 pé³ 110 l
Peso 207.2 lb 94 kg
Espessura da Borda da Base 0.6 pol 15 mm
Raio da Ponta 19.6 pol 499 mm
Tipo de Interface Acoplador S-40 Acoplador S-40

Veja como 1.000 mm (39 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.000 mm (39 pol)

Exibir Mais Ofertas